Registar
Condições de filtragem

Air preparation combination unit, MSB4 Series

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Standard nominal flow rate

(l/min)

Pneumatic connection 3

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Pressure regulation range

(bar)

Min. Temperature of medium

(°C)

Max. Temperature of medium

(°C)

Min. Ambient temperature

(°C)

Max. Ambient temperature

(°C)

Operating medium

Air quality class at the output

Manufacturer part #

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
900
-
1.5
12
-10
60
-10
60
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [-:4:-], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
531117
500
1 unidades
1700
G1/4
0.8
12
-10
60
-10
60
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
8025354
1300
1 unidades
1400
G1/4
0.8
10
0
50
0
50
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
8025358
1600
1 unidades
1600
G1/4
0.8
10
0
50
0
50
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inert gas
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
8025356
1500
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
115.62 €
( 137.59 € )
3 dias úteis
134.31 €
( 159.83 € )
3 dias úteis
370.12 €
( 440.44 € )
4 dias úteis
280.20 €
( 333.44 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Housing material: Die-cast aluminum
・Material of bowl: PC
・Corrosion resistance class (CRC): 2 - Moderate corrosion stress
・Pressure gauge: with pressure gauge
・Bowl guard: Plastic bowl guard
・Filter, Filtration Level: 40µm
・Pneumatic connection 1: G1/4
・Pneumatic connection 2: G1/4
・Max. Operating pressure(bar): 14
・Min. Pressure regulation range(bar): 0.5
・Min. Storage temperature(°C): -10-60