Registar
Confirmado
  • Stroke: L(mm)
  • Piston rod material
  • Flange screws material
  • Piston diameter(mm)
  • Theoretical force at 6 bar, advancing(N)
  • Pneumatic connection
  • Piston rod end
  • Impact energy in the end positions(J)
  • Moving mass at 0 mm stroke(g)
  • Additional weight per 10 mm stroke(g)
  • Basic weight with 0 mm stroke(g)
  • Additional moving mass per 10 mm stroke(g)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 39 dias úteis

Compact air cylinder, AEVULQ Series (AEVULQ-32-20-P-A)

Número da peça:

AEVULQ-32-20-P-A
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
AEVULQ-32-20-P-A
Relacionado

Stroke: L

(mm)

Operating Pressure

(MPa)

Piston rod material

Flange screws material

Piston diameter

(mm)

Theoretical force at 6 bar, advancing

(N)

Pneumatic connection

Piston rod end

Impact energy in the end positions

(J)

Moving mass at 0 mm stroke

(g)

Additional weight per 10 mm stroke

(g)

Basic weight with 0 mm stroke

(g)

Additional moving mass per 10 mm stroke

(g)

Manufacturer part #

Quantidade mínima de encomenda
20
0.08~1
High-alloy stainless steel
Steel, galvanized
32
450
G1/8
Internal thread
0.4
49
40
300
9
157045
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
198.18 €
( 235.83 € )
39 dias úteis
O número da peça foi confirmado