Registar
Condições de filtragem

Basic switch for position switch

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Operating Temperature Range

(°C)

Contact material

Product size (width)

(mm)

Product size (depth)

(mm)

Product size (length)

(mm)

Actuating force

(N)

Switching current (max.)

(A)

Electrical lifespan

Thread size

Durability

IP rating

Connection (components)

Compatible with (details)

Contact type

Material

Quantidade mínima de encomenda
-25~85
Gold alloy
40
37.3
85.7
20
6
100000
M20 x 1.5
15000000
IP66, IP67
Screws
For Position Switch
1 breaker, 1 maker, 1 change-over
Metal
1 unidades
-25~85
Gold alloy
40
37.3
85.7
20
6
100000
M20 x 1.5
15000000
IP66, IP67
Screws
For Position Switch
1 breaker, 1 maker, 1 change-over
Plastic
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
82.91 €
( 98.66 € )
12 dias úteis
30.00 €
( 35.70 € )
11 dias úteis