Registar
Condições de filtragem

Safety position switch with separate actuator Metal enclosure

Número da peça:

Indefinido. 14 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Operating Temperature Range

(°C)

Product size (width)

(mm)

Product size (depth)

(mm)

Product size (length)

(mm)

Actuating force

(N)

Switching current (max.)

(A)

Electrical lifespan

Thread size

IP rating

Connection (components)

Contact type

Quantidade mínima de encomenda
-25~85
40
37.3
110
20
6
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~85
40
37.3
110
30
6
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~60
40
37.3
110
20
3
-
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~60
40
37.3
110
20
4
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~85
40
37.3
124
20
4
-
M12
IP66, IP67
Plug
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~60
40
37.3
124
20
3
-
M12
IP66, IP67
Plug
1 breaker, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~85
40
37.3
136
20
6
100000
-
IP65
Plug
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~85
56
37.8
110
20
6
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~85
56
37.3
110
30
6
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~60
56
37.8
110
20
3
-
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~60
56
37.8
110
20
4
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~85
31
-
104
20
6
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
2 breakers, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~85
31
-
104
20
6
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
1 breaker, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
-25~60
31
-
104
20
4
100000
M20 x 1.5
IP66, IP67
Screws
1 breaker, 1 maker, 1 change-over
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
89.32 €
( 106.29 € )
12 dias úteis
94.11 €
( 111.99 € )
12 dias úteis
109.79 €
( 130.65 € )
12 dias úteis
56.01 €
( 66.65 € )
11 dias úteis
107.55 €
( 127.98 € )
12 dias úteis
136.17 €
( 162.04 € )
11 dias úteis
168.05 €
( 199.98 € )
12 dias úteis
89.32 €
( 106.29 € )
12 dias úteis
93.68 €
( 111.48 € )
12 dias úteis
109.79 €
( 130.65 € )
12 dias úteis
112.04 €
( 133.33 € )
98 dias úteis
65.03 €
( 77.39 € )
11 dias úteis
56.36 €
( 67.07 € )
11 dias úteis
82.91 €
( 98.66 € )
11 dias úteis