Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Part number | Material | Tolerance ring dimensions (mm) | Shaft or bore diameter1) (mm) | Load1) | ||||||
Shaft | Bore for mounting rolling bearings | Bore for torque transfer | Torque capacity3) | Permissible radial load2) | Weight kg/1000 pieces approx. | |||||
old | d | b | d' h9 | D' | D' | M Nm | F N | |||
R0810 012 52 | AN 12 x 6 | Stainless steel | 12 | 6 | 12 | 13.48 13.41 | 13.30 13.23 | 2.0 | 1800 | 0.40 |
R0810 018 01 | AN 18 x 6 | Carbon steel | 18 | 6 | 18 | 19.98 19.89 | 19.75 19.67 | 6.0 | 1900 | 0.90 |
R0810 024 03 | AN 24 x 7 | 24 | 7 | 24 | 25.98 25.89 | 25.75 25.67 | 18 | 3600 | 1.45 | |
R0810 045 01 | AN 45 x 12 | 45 | 12 | 45 | 46.98 46.89 | 46.75 46.67 | 90 | 11000 | 55.75 | |
R0810 062 03 | AN 62 x 15 | 62 | 15 | 62 | 64.47 64.35 | 64.15 64.03 | 300 | 14000 | 12.60 | |
R0810 100 02 | AN 100 x 19 | 100 | 19 | 100 | 102.96 102.82 | 102.56 102.42 | 1050 | 30000 | 30.50 |
1) Please refer to the sections General and Calculation.
2) Severely reduced in pulsating and alternating load applications. Please inquire.
3) For guide values, see Calculation section, 20% lower in free arrangement.
Número da peça |
---|
Encomenda suspensa |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
0.67 € ( 0.80 € ) | 3 dias úteis |
0.67 € ( 0.80 € ) | 3 dias úteis |
0.67 € ( 0.80 € ) | 3 dias úteis |
1.12 € ( 1.33 € ) | 3 dias úteis |
1.35 € ( 1.61 € ) | 3 dias úteis |
3.62 €1.74 € ( 2.07 € ) | Item em stock: 1 dia útilDisponível para envio no próprio dia |
Rapid, cost-saving assembly. Compensation of different thermal expansion rates between machine parts made of different materials. No need for keyways or other contour-locking joints. Simple design of mating parts. High temperature resistance.