Registar
Confirmado
  • dw(mm)
  • d1(mm)
  • dB(mm)
  • L1(mm)
  • L3(mm)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 12 dias úteis

Closed Guide Bush with Sealing Rings (N553/10/15/33)

Número da peça:

N553/10/15/33
Limpar
  • The product is currently not available.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Encomenda suspensa
N553/10/15/33

dw

(mm)

d1

(mm)

dB

(mm)

L1

(mm)

L3

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
10
15
20
33
22
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
62.78 €
( 74.71 € )
12 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Closed guide bush with sealing rings on both sides. When used with shaft diameter ISO h3, preloading of the rotary stroke bearing is guaranteed.

Select a suitable ball cage:
N500 – Plasitc Ball Cage
N501 – Brass Ball Cage

Select by: dw , d1Note: L2 ≤ L3
The maximum stroke path of the combination is: H = 2 x ( L3 - L2 )

When ordering without ball cage, the guide bush is supplied unassembled.In this case, no guarantee can be given for proper function.

Cuidado

  • Please order the guide bush type N553 assembled with a ball cage.
  • Please order an assembled guide bush and ball cage  here

  • Please order an assembled guide bush, ball cage and guide shaft here