Marcas
Empresa
Contacto
Registar
Iniciar sessão
Carrinho
PT
Produtos / Categorias
Solution Center
Indústrias
Página Inicial MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Cylindrical roller bearings K.SPW33 Series
NN3034 K.SPW33
Condições de filtragem
Limpar tudo
I.D. d(mm)
170
Ver opções
Limpar
O.D. D(mm)
260
Ver opções
Limpar
Width B(mm)
67
Ver opções
Limpar
EAN
7316576611261
Limpar
Weight(g)
12400.0
Limpar
Type
Dias de envio estimados
Tudo
Dentro de 17 dias úteis
SKF
Cylindrical roller bearings K.SPW33 Series (NN3034 K.SPW33)
Catálogo
Número da peça:
NN3034 K.SPW33
Limpar
Dados CAD não disponíveis
Adicionar a Meus Componentes
Produtos semelhantes
Quantidade:
Adicionar ao carrinho
Lista de números de peça
Catálogo
Lista de números de peça
Número de itens
30 itens
60 itens
90 itens
1
Número da peça
NN3034 K.SPW33
I.D. d
(mm)
O.D. D
(mm)
Width B
(mm)
EAN
Weight
(g)
Quantidade mínima de encomenda
170
260
67
7316576611261
12400.0
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Ordenar por
Data de envio standard
Ordenar por
2,283.40 €
(
2,717.25 €
)
17 dias úteis
1
Catálogo
Products homepage
Abrir
Catálogo (visualização de 2 páginas)
Loading...