Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
12.97 € ( 15.43 € ) | 12 dias úteis |
100.83 € ( 119.99 € ) | 4 dias úteis |
4.68 € ( 5.57 € ) | 7 dias úteis |
6.53 € ( 7.77 € ) | 7 dias úteis |
8.00 € ( 9.52 € ) | 7 dias úteis |
10.72 € ( 12.76 € ) | 7 dias úteis |
23.08 € ( 27.47 € ) | 17 dias úteis |
80.12 € ( 95.34 € ) | 12 dias úteis |
138.15 € ( 164.40 € ) | 4 dias úteis |
263.48 € ( 313.54 € ) | 17 dias úteis |
467.58 € ( 556.42 € ) | 4 dias úteis |
6.98 € ( 8.31 € ) | 7 dias úteis |
7.68 € ( 9.14 € ) | 12 dias úteis |
10.37 € ( 12.34 € ) | 12 dias úteis |
24.77 € ( 29.48 € ) | 12 dias úteis |
79.73 € ( 94.88 € ) | 17 dias úteis |
97.40 € ( 115.91 € ) | 17 dias úteis |
119.70 € ( 142.44 € ) | 4 dias úteis |
135.70 € ( 161.48 € ) | 4 dias úteis |
239.88 € ( 285.46 € ) | 17 dias úteis |
287.75 € ( 342.42 € ) | 17 dias úteis |
284.35 € ( 338.38 € ) | 4 dias úteis |
7.52 € ( 8.95 € ) | 12 dias úteis |
13.25 € ( 15.77 € ) | 12 dias úteis |
17.02 € ( 20.25 € ) | 12 dias úteis |
51.67 € ( 61.49 € ) | 12 dias úteis |
49.90 € ( 59.38 € ) | 4 dias úteis |
63.53 € ( 75.60 € ) | 4 dias úteis |
111.43 € ( 132.60 € ) | 17 dias úteis |
13.05 € ( 15.53 € ) | 12 dias úteis |
5.62 € ( 6.69 € ) | 7 dias úteis |
8.35 € ( 9.94 € ) | 7 dias úteis |
9.57 € ( 11.39 € ) | 7 dias úteis |
19.68 € ( 23.42 € ) | 7 dias úteis |
16.42 € ( 19.54 € ) | 7 dias úteis |
20.40 € ( 24.28 € ) | 7 dias úteis |
25.38 € ( 30.20 € ) | 7 dias úteis |
54.27 € ( 64.58 € ) | 12 dias úteis |
64.22 € ( 76.42 € ) | 12 dias úteis |
142.88 € ( 170.03 € ) | 17 dias úteis |
176.15 € ( 209.62 € ) | 17 dias úteis |
192.23 € ( 228.75 € ) | 4 dias úteis |
245.77 € ( 292.47 € ) | 17 dias úteis |
11.65 € ( 13.86 € ) | 17 dias úteis |
13.68 € ( 16.28 € ) | 12 dias úteis |
15.48 € ( 18.42 € ) | 17 dias úteis |
20.45 € ( 24.34 € ) | 12 dias úteis |
26.35 € ( 31.36 € ) | 12 dias úteis |
62.45 € ( 74.32 € ) | 17 dias úteis |
77.90 € ( 92.70 € ) | 17 dias úteis |
16.67 € ( 19.84 € ) | 12 dias úteis |
17.00 € ( 20.23 € ) | 12 dias úteis |
19.87 € ( 23.65 € ) | 17 dias úteis |
30.90 € ( 36.77 € ) | 17 dias úteis |
68.43 € ( 81.43 € ) | 17 dias úteis |
91.02 € ( 108.31 € ) | 17 dias úteis |
110.88 € ( 131.95 € ) | 17 dias úteis |
422.07 € ( 502.26 € ) | 4 dias úteis |
11.32 € ( 13.47 € ) | 17 dias úteis |
16.27 € ( 19.36 € ) | 17 dias úteis |
[Specifications]
・Outer ring: Without Flange
・Clearance: Normal radial clearance
・Width B(mm): 5-51
Single row deep groove ball bearings are the most widely used bearing type. They are available capped (with seals or shields) or open. Open bearings that are also available capped may have recesses in the ring side faces.