Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis
      • Dentro de 12 dias úteis
      • Dentro de 17 dias úteis

    Radial insert ball bearings / YAR2xx / series 2RF / SKF/ I.D. D(φ25.4~65)

    Número da peça:

    Indefinido. 11 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    25.4
    52
    34.1
    7316571092751
    185.0
    1 unidades
    30
    62
    38.1
    7316570176469
    301.0
    1 unidades
    38.1
    80
    49.2
    7316570966282
    638.0
    1 unidades
    40
    80
    49.2
    7316570207361
    593.0
    1 unidades
    44.45
    85
    49.2
    7316570224139
    682.0
    1 unidades
    45
    85
    49.2
    7316570134988
    660.0
    1 unidades
    50
    90
    51.6
    7316570500554
    752.0
    1 unidades
    55
    100
    55.6
    7316571116426
    1025.0
    1 unidades
    60
    110
    65.1
    7316570630473
    1397.0
    1 unidades
    63.5
    120
    68.3
    7316570181388
    1850.0
    1 unidades
    65
    120
    68.3
    -
    1760.0
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    29.28 €
    ( 34.84 € )
    17 dias úteis
    27.95 €
    ( 33.26 € )
    12 dias úteis
    51.70 €
    ( 61.52 € )
    17 dias úteis
    40.50 €
    ( 48.20 € )
    12 dias úteis
    57.65 €
    ( 68.60 € )
    17 dias úteis
    45.17 €
    ( 53.75 € )
    17 dias úteis
    45.55 €
    ( 54.20 € )
    12 dias úteis
    62.38 €
    ( 74.23 € )
    17 dias úteis
    79.02 €
    ( 94.03 € )
    12 dias úteis
    107.50 €
    ( 127.92 € )
    4 dias úteis
    94.28 €
    ( 112.19 € )
    17 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・I.D. D(φ): 25.4~65
    ・Outer Diameter D(φ): 52~120
    ・Accuracy (JIS): Grade 0

    [Features]
    ・are available with an inner ring extended on both sides (bearing series YAR 2 -2RF/VE495)
    ・are available with an inner ring extended on both sides (bearing series YAR 2 -2RF/HV)