Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 12 dias úteis

    Slot nut / steel / precision class selectable / KM-K,L (KM5)

    Número da peça:

    KM5
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    KM5

    Article type

    EAN

    Internal diameter

    (mm)

    Outer diameter

    (mm)

    Weight

    (g)

    Width

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    Locknut
    7316577758880
    25
    38
    29.0
    7
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7.30 €
    ( 8.69 € )
    12 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Inner Diameter(mm): 17-280
    ・Outer Diameter(mm): 28-330
    ・Width(mm): 5-38
    ・Material: Steel

    [Features]
    ・SKF lock nuts provide a variety of ways to secure the nut onto a shaft

    [Applications]
    ・Lock nuts are used to locate bearings onto a shaft
    ・To mount bearings with a tapered bore onto tapered shaft seats and adapter sleeves, and to dismount bearings from withdrawal sleeves
    ・To secure gears, belt pulleys and other machine components