Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 4 | 5 - 24 | 25 - 49 | 50+ |
---|---|---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 107.09 € (127.44 €) | 102.37 € (121.82 €) | 87.01 € (103.54 €) | 87.01 € (103.54 €) |
Shipping days | 16 days | 16 days | 16 days | Quote |
[Specifications]
・Color of detection light: Red
・Voltage type: DC
・Material housing: Plastic
Retroreflective sensor for glass detection, plastic housing, detection range: 2.5 m, red light, teach-in, light/dark on, NPN output, M8 plug.
[Features]
・Miniature design
・Detects transparent materials
・TEACH-IN switch for setting the contrast detection levels
・Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
・Very bright, highly visible light spot
・Full metal thread mounting