Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Relay Module (KCD0-RSH-1.1E.1)

    Número da peça:

    KCD0-RSH-1.1E.1
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    KCD0-RSH-1.1E.1
    Relacionado

    Width

    (mm)

    Height

    (mm)

    Depth

    (mm)

    Number of channels

    Type of power supply

    Type of electric connection

    Rated supply voltage at DC

    (V)

    Quantidade mínima de encomenda
    12.5
    119
    114
    1
    -
    Screw connection
    19 to 30
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    243.10 €
    ( 289.29 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Width(mm): 12.5, 20
    ・Height(mm): 93, 119, 128
    ・Depth(mm): 106, 114, 115
    ・Number of channels: 1, 2
    ・Rated supply voltage at DC(V): 19 to 26.4, 19 to 30

    [Features]
    ・A relay module switches circuits inside the hazardous area. It can be used to sense external on / off conditions and to control a variety of external devices
    ・Remote counter resets
    ・Remote strain gauge calibration
    ・Fire alarm test
    ・Multiplexing sensor values
    ・Switching of Ex m and Ex d solenoid valves

    O número da peça foi confirmado