Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Deep groove ball bearings / single row / 2RSR / NKE BEARINGS

    Número da peça:

    Indefinido. 95 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    I.D. D

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B

    (mm)

    EAN

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    70
    110
    20
    9008745153358
    617.0
    1 unidades
    75
    115
    20
    9008745153730
    640
    1 unidades
    80
    125
    22
    9008745154102
    850.0
    1 unidades
    100
    150
    24
    9008745155482
    1250.0
    1 unidades
    105
    160
    26
    9008745155833
    1590
    1 unidades
    110
    170
    28
    9008745156168
    1980
    1 unidades
    7
    19
    6
    9008745158551
    10
    1 unidades
    8
    22
    7
    9008745158896
    12.0
    1 unidades
    9
    24
    7
    9008745159398
    10
    1 unidades
    10
    19
    5
    9008745160158
    10
    1 unidades
    12
    21
    5
    9008745160301
    10
    1 unidades
    15
    24
    5
    9008745160424
    10
    1 unidades
    17
    26
    5
    9008745160547
    10
    1 unidades
    20
    32
    7
    9008745160677
    20
    1 unidades
    25
    37
    7
    9008745160790
    20
    1 unidades
    30
    42
    7
    9008745160936
    30
    1 unidades
    35
    47
    7
    9008745161056
    30
    1 unidades
    40
    52
    7
    9008745161162
    30
    1 unidades
    55
    72
    9
    9008745161506
    80.0
    1 unidades
    60
    78
    10
    9008745161599
    10
    1 unidades
    65
    85
    10
    9008745161674
    130
    1 unidades
    70
    90
    10
    9008745161766
    140
    1 unidades
    80
    100
    10
    9008745161926
    150.0
    1 unidades
    85
    110
    13
    9008745162008
    150.0
    1 unidades
    90
    115
    13
    9008745162077
    280.0
    1 unidades
    95
    120
    13
    9008745162190
    295.0
    1 unidades
    100
    125
    13
    9008745162299
    300.0
    1 unidades
    105
    130
    13
    9008745162404
    310
    1 unidades
    110
    140
    16
    9008745162480
    570
    1 unidades
    120
    150
    16
    9008745162565
    550
    1 unidades
    130
    165
    18
    9008745162688
    700.0
    1 unidades
    12
    24
    6
    9008745164408
    10
    1 unidades
    15
    28
    7
    9008745164521
    10
    1 unidades
    25
    42
    9
    9008745164965
    42.0
    1 unidades
    30
    47
    9
    9008745165092
    60
    1 unidades
    40
    62
    12
    9008745165382
    130
    1 unidades
    45
    68
    12
    9008745165504
    120
    1 unidades
    50
    72
    12
    9008745165641
    130
    1 unidades
    55
    80
    13
    9008745165719
    210
    1 unidades
    60
    85
    13
    9008745165801
    190
    1 unidades
    65
    90
    13
    9008745165887
    200
    1 unidades
    70
    100
    16
    9008745165986
    340.0
    1 unidades
    75
    105
    16
    9008745166068
    400
    1 unidades
    80
    110
    16
    9008745166143
    360.0
    1 unidades
    90
    125
    18
    9008745166327
    600
    1 unidades
    100
    140
    20
    9008745166457
    830.0
    1 unidades
    65
    120
    23
    9008745175817
    989.0
    1 unidades
    70
    125
    24
    9008745176258
    1090.0
    1 unidades
    75
    130
    25
    9008745176647
    1210.0
    1 unidades
    80
    140
    26
    9008745177064
    1430
    1 unidades
    90
    160
    30
    9008745177880
    2150.0
    1 unidades
    100
    180
    34
    9008745178870
    3140.0
    1 unidades
    10
    30
    14
    9008745178634
    50
    1 unidades
    105
    190
    36
    9008745179570
    3860.0
    1 unidades
    12
    32
    14
    9008745178702
    50
    1 unidades
    110
    200
    38
    9008745179860
    4570.0
    1 unidades
    15
    35
    14
    9008745178764
    60
    1 unidades
    17
    40
    16
    9008745178962
    90.0
    1 unidades
    120
    215
    40
    9008745180149
    5600.0
    1 unidades
    20
    47
    18
    9008745179006
    140
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    23.85 €
    (
    28.38 €
    )
    4 dias úteis
    35.77 €
    (
    42.57 €
    )
    4 dias úteis
    43.42 €
    (
    51.67 €
    )
    4 dias úteis
    73.97 €
    (
    88.02 €
    )
    4 dias úteis
    98.33 €
    (
    117.01 €
    )
    4 dias úteis
    116.77 €
    (
    138.96 €
    )
    4 dias úteis
    2.10 €
    (
    2.50 €
    )
    4 dias úteis
    2.10 €
    (
    2.50 €
    )
    4 dias úteis
    2.18 €
    (
    2.59 €
    )
    4 dias úteis
    7.08 €
    (
    8.43 €
    )
    4 dias úteis
    6.93 €
    (
    8.25 €
    )
    4 dias úteis
    7.13 €
    (
    8.48 €
    )
    4 dias úteis
    8.12 €
    (
    9.66 €
    )
    4 dias úteis
    9.25 €
    (
    11.01 €
    )
    4 dias úteis
    10.55 €
    (
    12.55 €
    )
    4 dias úteis
    15.18 €
    (
    18.06 €
    )
    4 dias úteis
    17.47 €
    (
    20.79 €
    )
    4 dias úteis
    19.10 €
    (
    22.73 €
    )
    4 dias úteis
    31.18 €
    (
    37.10 €
    )
    4 dias úteis
    35.82 €
    (
    42.63 €
    )
    4 dias úteis
    40.63 €
    (
    48.35 €
    )
    4 dias úteis
    43.50 €
    (
    51.77 €
    )
    4 dias úteis
    54.95 €
    (
    65.39 €
    )
    4 dias úteis
    68.75 €
    (
    81.81 €
    )
    4 dias úteis
    79.13 €
    (
    94.16 €
    )
    4 dias úteis
    82.63 €
    (
    98.33 €
    )
    4 dias úteis
    89.72 €
    (
    106.77 €
    )
    4 dias úteis
    95.57 €
    (
    113.73 €
    )
    4 dias úteis
    104.00 €
    (
    123.76 €
    )
    4 dias úteis
    124.53 €
    (
    148.19 €
    )
    4 dias úteis
    149.38 €
    (
    177.76 €
    )
    4 dias úteis
    6.78 €
    (
    8.07 €
    )
    4 dias úteis
    7.52 €
    (
    8.95 €
    )
    4 dias úteis
    11.95 €
    (
    14.22 €
    )
    4 dias úteis
    15.37 €
    (
    18.29 €
    )
    4 dias úteis
    22.48 €
    (
    26.75 €
    )
    4 dias úteis
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    4 dias úteis
    30.93 €
    (
    36.81 €
    )
    4 dias úteis
    39.85 €
    (
    47.42 €
    )
    4 dias úteis
    42.53 €
    (
    50.61 €
    )
    4 dias úteis
    45.12 €
    (
    53.69 €
    )
    4 dias úteis
    37.35 €
    (
    44.45 €
    )
    4 dias úteis
    54.62 €
    (
    65.00 €
    )
    4 dias úteis
    57.85 €
    (
    68.84 €
    )
    4 dias úteis
    102.43 €
    (
    121.89 €
    )
    4 dias úteis
    147.10 €
    (
    175.05 €
    )
    4 dias úteis
    28.00 €
    (
    33.32 €
    )
    4 dias úteis
    40.60 €
    (
    48.31 €
    )
    4 dias úteis
    48.03 €
    (
    57.16 €
    )
    4 dias úteis
    56.20 €
    (
    66.88 €
    )
    4 dias úteis
    91.90 €
    (
    109.36 €
    )
    4 dias úteis
    127.63 €
    (
    151.88 €
    )
    4 dias úteis
    7.18 €
    (
    8.54 €
    )
    4 dias úteis
    167.02 €
    (
    198.75 €
    )
    4 dias úteis
    7.27 €
    (
    8.65 €
    )
    4 dias úteis
    190.95 €
    (
    227.23 €
    )
    4 dias úteis
    8.10 €
    (
    9.64 €
    )
    4 dias úteis
    8.83 €
    (
    10.51 €
    )
    4 dias úteis
    244.93 €
    (
    291.47 €
    )
    4 dias úteis
    9.68 €
    (
    11.52 €
    )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Materials of Inner and Outer Ring: Steel
    ・I.D. D (φ) : 3~130
    ・Number of Bearing Ring Rows: Single Row
    ・Cage: Sheet steel cage
    ・Accuracy (JIS) : Grade 0

    [Features]
    ・Engineered for diverse applications with high rotating speeds and moderate radial and axial load capacities
    ・Enhanced with advanced features like double-lip labyrinth seals and low-noise lubricants for superior performance
    ・Experience maximum reliability and cost-effectiveness across a wide temperature range
    ・The main benefits include enhanced contamination protection with double-lip labyrinth seals, low-friction high-performance lubrication, and superior surface finish for reduced operating temperatures
    ・Combined with closer grade balls for smoother running and rigorous noise testing, this product ensures efficient, quiet performance in demanding conditions