Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Photoelectric Sensor

Photoelectric Sensor

Número da peça:

Indefinido. 11 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Ambient temperature

(°C)

Cable length

(m)

Connection

Connector (sensor)

Enclosure (sensors)

Functions (light barriers)

Light emission

Light emission angle

Max. range (open field)

(mm)

Output (Amperage)

Outputs (sensors)

Product size (length)

(mm)

Product type

Range (min.) (open area)

(mm)

Range

(mm)

Size (sensors)

Switching frequency

(Hz)

Type

Type (manufacturer type)

Type (misc.)

Quantidade mínima de encomenda
-
2
PVC cable. 2 m
Cable. open end
MSOP-10
Light-ON
-
-
300
PNP / light-switching
-
50
Retroreflective photo sensor
-
300
M12
1000|
Max 1000
-
LTK-1120-303
Reflexions-Light keys
1 unidades
-
-
M12 connector. 4-pin
M12 (4-pin)
-
Light-ON
-
-
300
PNP / light-switching
-
60
Retroreflective photo sensor
-
300
M12
1000|
Max 1000
-
LTS-1120-303
Reflexions-Light keys
1 unidades
-25 - +55
-
M12 connector. 4-pin
M12 (4-pin)
-
Dark-ON
-
-
1500
PNP / dark switching
PNP
60
Retroreflective light barrier
-
1500
M12
1000|
Max 1000
-
LRS-1120-304
Reflective photoelectric sensor
1 unidades
-25 - +55
-
M12 connector. 4-pin
M12 (4-pin)
-
Light-ON
axial
-
600
-
-
63.5
Retroreflective photo sensor
-
600
M18
500
M18
LTS-1180-303
Reflective photoelectric sensor
1 unidades
-25 - +55
2
PVC cable. 2 m
Cable. open end
-
Dark-ON
axial
-
2000
PNP/switching off
PNP
50
Retroreflective light barrier
-
-
M18
1000|
Max 1000
M18
LRK-1180-304
Reflective photoelectric sensor
1 unidades
-25 - +55
-
M12 connector. 4-pin
M12 (4-pin)
-
Dark-ON
axial
-
2000
PNP/switching off
PNP
63.5
Retroreflective light barrier
-
-
M18
1000|
Max 1000
M18
LRS-1180-304
Reflective photoelectric sensor
1 unidades
-25 - +55
2
PVC cable. 2 m
Cable. open end
-
Light-ON|Background suppression
axial
axial
120
PNP/light-on
PNP
50
Retroreflective photo sensor
10
10 - 120
M18
500
M18|LHK-1180-303
LHK-1180-303
Refl.light barrier with HGA
1 unidades
-25 - +55
-
M12 connector. 4-pin
M12 (4-pin)
-
Light-ON|Background suppression
axial
axial
120
PNP/light-on
PNP
63.5
Retroreflective photo sensor
10
10 - 120
M18
500
M18|LHS-1180-303
LHS-1180-303
Refl.light barrier with HGA
1 unidades
-25 - +55
-
M12 connector. 4-pin
M12 (4-pin)
-
Dark-ON
90 degree angled
-
2000
PNP/switching off
PNP
63.5
Retroreflective photo sensor
-
-
M18
1000|
Max 1000
M18
LRS-1180W-304
Reflective photoelectric sensor
1 unidades
-25 - +55
2
PVC cable. 2 m
Cable. open end
-
-
90 degree angled
90° angled
600
PNP
PNP
50
Retroreflective photo sensor
40
40 - 600
M18
1000
M18|LTK-1180W-103
LTK-1180W-103
Reflexions-Light keys
1 unidades
-25 - +55
-
M12 connector. 4-pin
M12 (4-pin)
-
-
90 degree angled
90° angled
600
PNP
PNP
63.5
Retroreflective photo sensor
40
40 - 600
M18
1000
M18|LTS-1180W-103
LTS-1180W-103
Reflexions-Light keys
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
95.85 €
( 114.06 € )
3 dias úteis
100.21 €
( 119.25 € )
3 dias úteis
98.04 €
( 116.67 € )
3 dias úteis
65.03 €
( 77.39 € )
62 dias úteis
78.43 €
( 93.33 € )
3 dias úteis
71.55 €
( 85.14 € )
3 dias úteis
104.57 €
( 124.44 € )
3 dias úteis
114.37 €
( 136.10 € )
3 dias úteis
82.77 €
( 98.50 € )
3 dias úteis
74.07 €
( 88.14 € )
3 dias úteis
78.43 €
( 93.33 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Product type: Retroreflective light barrier, Retroreflective photo sensor
・Max. operating voltage(V DC): 36
・Min. operating voltage(V DC): 10
・IP rating: IP67