Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Capacitive Touch Sensor / PNP / 12 - 30 V DC

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Cable length

(m)

Connector (sensor)

Product size (Ø)

(mm)

Type (manufacturer type)

Sensor features

Type (sensors)

Quantidade mínima de encomenda
2
Cable. open end
100
KT5001
Incl. ring
Dynamic
1 unidades
2
Cable. open end
100
KT5005
Incl. ring
Static
1 unidades
2
Cable. open end
100
KT5009
Incl. ring
Dynamic
1 unidades
0.3
M8 (4-pin)
97
KT5014
without ring
Dynamic
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
191.29 €
( 227.64 € )
3 dias úteis
213.16 €
( 253.66 € )
3 dias úteis
207.68 €
( 247.14 € )
3 dias úteis
191.29 €
( 227.64 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Operating voltage (range): 12 - 30 V DC
・Outputs (sensors): PNP

[Features]
・Non-contact switching without mechanical pressure
・LEDs for visual feedback
・Oil-resistant, impact and scratch resistant
・Surround available in different colours
・Wear-free and maintenance-free