Marcas
Empresa
Contacto
Registar
Iniciar sessão
Carrinho
PT
Produtos / Categorias
Solution Center
Indústrias
Página Inicial MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Roller Bearings ECJC3 Series
NU2208 ECJC3
Confirmado
Limpar tudo
I.D. d(mm)
40
Ver opções
Limpar
O.D. D(mm)
80
Ver opções
Limpar
Width B(mm)
23
Ver opções
Limpar
Design
Floating bearing. inner ring removable on both sides
Limpar
EAN
7316570396850
Limpar
Weight(g)
495.0
Limpar
Type
Dias de envio estimados
Tudo
Dentro de 17 dias úteis
SKF
Roller Bearings ECJC3 Series (NU2208 ECJC3)
Catálogo
Número da peça:
NU2208 ECJC3
Limpar
Dados CAD não disponíveis
Adicionar a Meus Componentes
Produtos semelhantes
Quantidade:
Adicionar ao carrinho
Loading...
Lista de números de peça
Catálogo
Lista de números de peça
Número de itens
30 itens
60 itens
90 itens
1
Número da peça
NU2208 ECJC3
I.D. d
(mm)
O.D. D
(mm)
Width B
(mm)
Design
EAN
Weight
(g)
Quantidade mínima de encomenda
40
80
23
Floating bearing. inner ring removable on both sides
7316570396850
495.0
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Ordenar por
Data de envio standard
Ordenar por
95.10 €
(
113.17 €
)
17 dias úteis
1
Catálogo
Products homepage
Abrir
Catálogo (visualização de 2 páginas)
Loading...
O número da peça foi confirmado