Marcas
Empresa
Contacto
Registar
Iniciar sessão
Carrinho
PT
Produtos / Categorias
Solution Center
Indústrias
Página Inicial MISUMI
Automation Components
Rotary Motion
Bearings
Roller Bearings
Spherical roller bearings K.E Series
22216 K.E
Confirmado
Limpar tudo
I.D. d(mm)
80
Ver opções
Limpar
O.D. D(mm)
140
Ver opções
Limpar
Width B(mm)
33
Ver opções
Limpar
EAN
7316576652561
Limpar
Weight(g)
2053.0
Limpar
Type
Dias de envio estimados
Tudo
Dentro de 12 dias úteis
SKF
Spherical roller bearings K.E Series (22216 K.E)
Catálogo
Número da peça:
22216 K.E
Limpar
Dados CAD não disponíveis
Adicionar a Meus Componentes
Produtos semelhantes
Quantidade:
Adicionar ao carrinho
Loading...
Lista de números de peça
Catálogo
Lista de números de peça
Número de itens
30 itens
60 itens
90 itens
1
Número da peça
22216 K.E
I.D. d
(mm)
O.D. D
(mm)
Width B
(mm)
EAN
Weight
(g)
Quantidade mínima de encomenda
80
140
33
7316576652561
2053.0
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Ordenar por
Data de envio standard
Ordenar por
174.02 €
(
207.08 €
)
12 dias úteis
1
Catálogo
Products homepage
Abrir
Catálogo (visualização de 2 páginas)
Loading...
O número da peça foi confirmado