Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Número da peça |
---|
Encomenda suspensa |
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
9.08 € ( 10.81 € ) | 4 dias úteis |
10.30 € ( 12.26 € ) | 4 dias úteis |
11.22 € ( 13.35 € ) | 4 dias úteis |
11.47 € ( 13.65 € ) | 4 dias úteis |
11.47 € ( 13.65 € ) | 4 dias úteis |
12.67 € ( 15.08 € ) | 4 dias úteis |
16.05 € ( 19.10 € ) | 4 dias úteis |
18.58 € ( 22.11 € ) | 4 dias úteis |
23.75 € ( 28.26 € ) | 4 dias úteis |
34.67 € ( 41.26 € ) | 4 dias úteis |
[Specifications]
・Material: FKM (Viton)
・Version: Rubber coating
・Pressure resistance: Up to 0.5 bar max.
・Internal diameter(mm): 12~110
・Outer diameter(mm): 28~140