Registar
Condições de filtragem

Oil seal BA Series / NBR (Perbunan) / Rubber coating / Internal diameter 10~220mm / Outer diameter 16~260mm (W19-32-7 BA)

Oil seal BA Series / NBR (Perbunan) / Rubber coating / Internal diameter 10~220mm / Outer diameter 16~260mm W19-32-7 BA

Número da peça:

W19-32-7 BA
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
W19-32-7 BA

Internal diameter

(mm)

Outer diameter

(mm)

Width

(mm)

Material

Pressure resistance

Temperature range

Version

Dust lip/Protective lip

Tension spring

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
19
32
7
NBR (Perbunan)
Up to 0.5 bar max.
-30 to +100 °C
Rubber coating
without
Non-alloy steel
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.65 €
( 4.34 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Material: NBR (Perbunan)
・Version: Rubber coating
・Pressure resistance: Up to 0.5 bar max.
・Internal diameter(mm): 10~220
・Outer diameter(mm): 16~260