Estamos a traduzir a nossa loja para português! Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
Shaft Bore Dia. d
(mm)
Basic Load Rating, Dynamic Rating
(N)
Basic Load Rating, Static Rating
Number of fixing holes
Customs tariff weight
(kg)
Unit height H
Center hole distance J
Unit code
S1
H2
Unit width A
Hole shape
N1
Unit length L
A1
Base height to shaft center H1/L1
Model
Bearing code
Protection cap
B
Width/diameter of fixing hole N
G