Registar
Confirmado
  • Spring y/n
  • Customs tariff weight(kg)
  • Outside diameter D(mm)
  • Width(mm)
  • Customs tariff weight Pro
  • Internal diameter d(mm)
  • Customs tariff article number
  • Customs tariff country of origin
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    DICHTOMATIK Shaft Seal NBR, Design WA (0049383275)

    DICHTOMATIK Shaft Seal NBR, Design WA 0049383275

    Número da peça:

    0049383275
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    0049383275

    Dust Lip

    Operating Pressure Range

    (MPa)

    Spring y/n

    Customs tariff weight

    (kg)

    Outside diameter D

    (mm)

    Width

    (mm)

    Material of spring

    Customs tariff weight Pro

    Internal diameter d

    (mm)

    Customs tariff article number

    Customs tariff country of origin

    Quantidade mínima de encomenda
    Not Provided
    -
    yes
    0.004
    25
    6
    Unalloyed spring steel to DIN EN 10270-1
    1
    15
    84879090
    CN
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    9.82 €
    ( 11.69 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Type: Radial shaft seal
    ・Sealing material: NBR
    ・Material stiffening plate: Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624)
    ・Spring material: Spring steel DIN EN 10270-1
    ・Base color: Black
    ・Norm: DIN 3760
    ・Series: WA

    [Features]
    ・Good static sealing effect with low-viscosity or gaseous media
    ・Compensates for thermal expansion, e.g. in light metal housings, good sealing effect with greater roughness and with split housings
    ・Reliable design with broad application spectrum for moderately demanding applications in general industry

    O número da peça foi confirmado