Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    SKF Four-Lip Seal for Pedestal Bearing Housing

    Número da peça:

    Indefinido. 36 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Customs tariff weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    0.029
    1 unidades
    0.038
    1 unidades
    0.041
    1 unidades
    0.043
    1 unidades
    0.046
    1 unidades
    0.048
    1 unidades
    0.056
    1 unidades
    0.008
    1 unidades
    0.009
    1 unidades
    0.01
    1 unidades
    0.011
    1 unidades
    0.012
    1 unidades
    0.014
    1 unidades
    0.016
    1 unidades
    0.019
    1 unidades
    0.02
    1 unidades
    0.021
    1 unidades
    0.022
    1 unidades
    0.041
    1 unidades
    0.045
    1 unidades
    0.048
    1 unidades
    0.068
    1 unidades
    0.077
    1 unidades
    0.081
    1 unidades
    0.093
    1 unidades
    0.103
    1 unidades
    0.011
    1 unidades
    0.014
    1 unidades
    0.015
    1 unidades
    0.016
    1 unidades
    0.017
    1 unidades
    0.021
    1 unidades
    0.022
    1 unidades
    0.034
    1 unidades
    0.07
    1 unidades
    0.074
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    23.03 €
    ( 27.41 € )
    5 dias úteis
    45.23 €
    ( 53.82 € )
    5 dias úteis
    48.88 €
    ( 58.17 € )
    5 dias úteis
    57.58 €
    ( 68.52 € )
    5 dias úteis
    65.28 €
    ( 77.68 € )
    5 dias úteis
    77.91 €
    ( 92.71 € )
    5 dias úteis
    85.46 €
    ( 101.70 € )
    5 dias úteis
    13.35 €
    ( 15.89 € )
    5 dias úteis
    14.77 €
    ( 17.58 € )
    5 dias úteis
    12.08 €
    ( 14.38 € )
    5 dias úteis
    12.88 €
    ( 15.33 € )
    5 dias úteis
    16.38 €
    ( 19.49 € )
    5 dias úteis
    14.91 €
    ( 17.74 € )
    5 dias úteis
    15.43 €
    ( 18.36 € )
    5 dias úteis
    18.95 €
    ( 22.55 € )
    5 dias úteis
    20.95 €
    ( 24.93 € )
    5 dias úteis
    22.62 €
    ( 26.92 € )
    5 dias úteis
    26.05 €
    ( 31.00 € )
    5 dias úteis
    32.83 €
    ( 39.07 € )
    5 dias úteis
    37.82 €
    ( 45.01 € )
    5 dias úteis
    41.23 €
    ( 49.06 € )
    5 dias úteis
    33.31 €
    ( 39.64 € )
    5 dias úteis
    43.83 €
    ( 52.16 € )
    5 dias úteis
    47.85 €
    ( 56.94 € )
    5 dias úteis
    51.11 €
    ( 60.82 € )
    5 dias úteis
    56.17 €
    ( 66.84 € )
    5 dias úteis
    11.91 €
    ( 14.17 € )
    5 dias úteis
    12.28 €
    ( 14.61 € )
    5 dias úteis
    18.72 €
    ( 22.28 € )
    5 dias úteis
    13.72 €
    ( 16.33 € )
    5 dias úteis
    14.46 €
    ( 17.21 € )
    5 dias úteis
    16.38 €
    ( 19.49 € )
    5 dias úteis
    17.69 €
    ( 21.05 € )
    5 dias úteis
    19.91 €
    ( 23.69 € )
    5 dias úteis
    26.88 €
    ( 31.99 € )
    5 dias úteis
    29.46 €
    ( 35.06 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Engineering material: thermoplastic elastomer
    ・eClass code: 23-05-17-90

    SKF housing seals are the first barrier against contamination. The four-lip seals replace the former double-lip seals. The four-lip seals are more effective than the double-lip and generate less friction, which enables higher shaft speeds. For highly contaminated environments, SKF recommends the three-barrier solution. This cost-effective sealing solution can have a significant impact on bearing service life as contaminants have to pass through three barriers to reach the bearing.

    [Features]
    ・Good protection from contamination
    ・Keep the lubricant in the housing
    ・Part of three barrier solution