Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    Four point contact bearing / FAG

    Four point contact bearing / FAG

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado

    Inner Diameter d

    (φ)

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating

    (N)

    Maximum Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating Static Rating

    (N)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Pressure point a

    (mm)

    Customs tariff — weight

    Product code

    Quantidade mínima de encomenda
    45
    85
    19
    66000
    8500
    57000
    58.4
    1.1
    2.9
    09
    72
    45
    0.443
    QJ209-XL-TVP
    1 unidades
    25
    62
    17
    46500
    14000
    31500
    37.5
    1.1
    1.59
    05
    49.5
    31
    0.249
    QJ305-XL-TVP
    1 unidades
    40
    90
    23
    90000
    8500
    69000
    56.6
    1.5
    3.5
    08
    73.4
    46
    0.675
    QJ308-XL-TVP
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    55.09 €
    (
    65.56 €
    )
    5 dias úteis
    43.15 €
    (
    51.35 €
    )
    5 dias úteis
    66.52 €
    (
    79.16 €
    )
    5 dias úteis