Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    SKF Two-Bolt Square Flange Unit, Gray Cast Iron, Oval, Type FYTB / FYTJ

    Número da peça:

    Indefinido. 9 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Customs tariff weight

    (kg)

    Unit height H

    (mm)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit width A

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    Model series

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Relubrication possible yes/no

    suitable bearings

    Shaft diameter max.

    (mm)

    Z

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    12
    0.244
    98.5
    76.5
    26
    57
    11
    FYTB..M
    11.5
    yes
    -
    17
    50.8
    1 unidades
    19.05
    0.272
    112
    90
    29.5
    60.5
    11
    FYTB..M
    11.5
    yes
    100YAR 204-2F
    20
    50.8
    1 unidades
    25
    0.393
    124
    99
    30
    70
    12
    FYTB..M
    11.5
    yes
    -
    25.4
    63.5
    1 unidades
    30
    0.544
    141.5
    116.5
    32.5
    83
    13
    FYTB..M
    11.5
    yes
    -
    30
    76.2
    1 unidades
    31.75
    0.735
    156
    130
    34.5
    96
    13
    FYTB..M
    14
    yes
    -
    35
    88.9
    1 unidades
    38.1
    0.944
    171.5
    143.5
    38.5
    102
    14
    FYTB..M
    14
    yes
    -
    40
    88.9
    1 unidades
    44.45
    1.144
    178.5
    148.5
    39
    111
    14
    FYTB..M
    16
    yes
    -
    45
    98.4
    1 unidades
    50
    1.326
    189
    157
    43
    116
    15
    FYTB..M
    18
    yes
    -
    50
    101.6
    1 unidades
    30
    0.594
    148
    117
    30.5
    80
    13.5
    FYTJ..
    16
    no
    -
    30
    76.2
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    12.32 €
    ( 14.66 € )
    5 dias úteis
    12.51 €
    ( 14.89 € )
    5 dias úteis
    13.58 €
    ( 16.16 € )
    5 dias úteis
    16.09 €
    ( 19.15 € )
    5 dias úteis
    17.63 €
    ( 20.98 € )
    5 dias úteis
    19.12 €
    ( 22.75 € )
    5 dias úteis
    22.78 €
    ( 27.11 € )
    5 dias úteis
    28.05 €
    ( 33.38 € )
    5 dias úteis
    18.58 €
    ( 22.11 € )
    5 dias úteis