Registar
Confirmado
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

PARKER Weld Connector AS (AS30S)

Número da peça:

AS30S
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
AS30S

S2

(mm)

D4

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

External pipe diameter D1

Scope of delivery

S1

L2

L3

L1

D3

Surface

Model series

Customs tariff item number

Engineering material

Customs tariff country of origin

Quantidade mínima de encomenda
50
36
400
0.535
30
Complete, with nut and ring
46
35.5
62
49
25
Phosphated and lubricated
S
73079910
Steel
DE
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
94.02 €
( 111.88 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Surface: Phosphated and lubricated, Stainless steel
・Engineering material: Stainless steel, Steel
・Model series: L, S

[Features]
・Butt weld / EO 24°cone end

O número da peça foi confirmado