Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

PARKER Sealing Plug for Threaded Holes VSTI M / R-ED (VSTI11/2ED71)

Número da peça:

VSTI11/2ED71
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
VSTI11/2ED71

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

External pipe diameter D1

S1

L2

L1

Surface

T1

Customs tariff item number

Engineering material

Customs tariff country of origin

Quantidade mínima de encomenda
315
0.27
55
24
16
22.8
Stainless steel
G 1 1/2 A
73269098
Stainless steel
DE
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
150.52 €
( 179.12 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・External pipe diameter D1: 14-55
・Surface: Cr(VI)-free, Stainless steel
・Engineering material: Stainless steel, Steel

VSTI M/R-ED Blanking plug for ports. Male metric thread - ED - seal (ISO 9974), Male BSPP thread - ED - seal (ISO 1179).