Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

PARKER Union G (G08L71)

Número da peça:

G08L71
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
G08L71

Pipe outside diameter D1

S2

(mm)

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

Scope of delivery

S1

L2

L3

L1

D3

Surface

Model series

Customs tariff item number

Engineering material

Customs tariff country of origin

Quantidade mínima de encomenda
8
17
315
0.055
Complete, with nut and ring
14
11
40
25
6
Stainless steel
L
73072910
Stainless steel
DE
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
44.85 €
( 53.37 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Surface: Brass, Cr(VI)-free, Stainless steel
・Model series: L, LL, S
・Pipe outside diameter D1: 4~42
・S2(mm): 10~60
・PN bar: 63~800