Registar
Condições de filtragem
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

PARKER Male Stud Connector GE-NPT (GE10S1/2NPT71)

Número da peça:

GE10S1/2NPT71
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
GE10S1/2NPT71

Delivery

Pipe outside diameter D1

PN (bar)

S2

(mm)

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

External pipe diameter D1

L4

Scope of delivery

S1

L2

L3

L1

D3

Surface

Model series

T1

Customs tariff item number

Engineering material

Customs tariff country of origin

Quantidade mínima de encomenda
Complete, including nut and ring
-
630
22
-
0.105
10
51
-
22
34.5
19.5
42
7
Stainless steel
S
1/2-14 NPT
73072910
Stainless steel
DE
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
78.05 €
( 92.88 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Surface: Brass, Cr(VI)-free, Stainless steel
・Engineering material: Bras, Stainless steel, Steel
・Model series: L, LL, S

[Features]
・GE-NPT Male stud connector, Male NPT thread (SAE J476) / EO 24° cone end