Registar
Confirmado
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

PARKER High Pressure Elbow Swivel Screw Fitting WH-R (WH12SR71)

Número da peça:

WH12SR71
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
WH12SR71

S2

(mm)

D4

L5

L7

PN bar

Customs tariff weight

(kg)

External pipe diameter D1

L4

Scope of delivery

S1

L2

L3

L1

D3

Surface

Model series

T

L6

Customs tariff item number

D6

S3

Engineering material

D5

Quantidade mínima de encomenda
24
7.5
36
3
315
0.24
12
12
Complete, with nut and ring
27
18.5
16.5
26
8
Stainless steel
S
G 3/8 A
35
73072910
-
24
Stainless steel
22
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
462.51 €
( 550.39 € )
5 dias úteis
O número da peça foi confirmado