Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    SKF Shaft Nuts with Cross Clamp KMK (KMK 2)

    Número da peça:

    KMK 2
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    KMK 2

    Thread Nominal M

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Groove depth t

    (mm)

    Width T

    (mm)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Threaded pin width across flats

    Static axial load

    (kN)

    Groove width a

    (mm)

    Tightening torque

    (Nm)

    Width B

    (mm)

    External diameter D

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M15x1
    0.018
    2
    4
    21
    M5
    14.6
    4
    4
    9
    25
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    56.98 €
    ( 67.81 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・External diameter D(mm): 22-130
    ・Width B(mm): 9-20

    [Features]
    ・Fastened with a threaded steel insert and a grub screw
    ・Reusable
    ・Simple to install
    ・For shaft threads without keyways

    O número da peça foi confirmado