Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    SKF Precision Shaft Nuts with Retaining Pins KMTA (KMTA 9)

    Número da peça:

    KMTA 9
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    KMTA 9

    Thread Nominal M

    Shoulder dimension d3

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Threaded pin width across flats

    Static axial load

    (kN)

    Shoulder dimension d4

    (mm)

    Tightening torque

    (Nm)

    J1

    (mm)

    Customs tariff — item number

    N1

    (mm)

    Width B

    (mm)

    N2

    (mm)

    Suitable wrench

    External diameter D

    (mm)

    J2

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    M45x1,5
    58
    0.346
    M6
    240
    48
    8
    58
    84829900
    4.3
    22
    6
    B68-75
    68
    12
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    79.68 €
    ( 94.82 € )
    5 dias úteis
    O número da peça foi confirmado