Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

INA Four-Bolt Square Flange Units, Gray Cast Iron, Centering Piece, Grub Screws in the Inner Ring, R Seal

Número da peça:

Indefinido. 11 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Housing

Customs tariff weight

(kg)

S

(mm)

Unit height H

(mm)

Unit code

Unit width A

(mm)

Pitch circle J

(mm)

A1

(mm)

Bearing code

Protection cap

A2

(mm)

U

(mm)

B

(mm)

Width/diameter of fixing hole N

(mm)

Z

(mm)

Product code

Quantidade mínima de encomenda
50
35000
23200
ME10
2.14
3
165
GG.ME10-N
25
135
13
GYE50-KRR-B
KASK10
1
31.6
51.6
14
110
RMEY50-XL-N
1 unidades
45
32500
20400
ME09
1.88
2
155
GG.ME09-N
25
130
12
GYE45-KRR-B
-
2
28.2
49.2
14
105
RMEY45-XL
1 unidades
40
32500
19800
ME08
1.61
2
145
GG.ME08-N
23
120
11.5
GYE40-KRR-B
KASK08
1
29.2
49.2
11.5
100
RMEY40-XL-N
1 unidades
20
12800
6600
ME04
0.5
2
100
GG.ME04-N
17
78
8
GYE20-KRR-B
KASK04
2
16.3
31
9
62
RMEY20-XL-N
1 unidades
30
19500
11300
ME06
0.96
2
125
GG.ME04-N
20.5
100
9.5
GYE20-KRR-B
KASK06
2
20.2
38.1
11.5
80
RMEY30-XL-N
1 unidades
35
25500
15300
ME07
1.21
2
135
GG.ME07-N
20.5
110
10
GYE35-KRR-B
KASK07
1
24.4
42.9
11.5
90
RMEY35-XL-N
1 unidades
25
14000
7800
ME05
0.75
2
115
GG.ME05-N
19
90
9
GYE25-KRR-B
KASK05
2.5
17.3
34.1
9
70
RMEY25-XL-N
1 unidades
60
52000
36000
ME12
3.71
3
195
GG.ME12-N
29
160
16
GYE60-KRR-B
KASK12
1
38.7
65.1
18
135
RMEY60-XL-N
1 unidades
70
62000
44000
GG.ME14
4.85
6
215
GG.ME014-N
32
177
18
GYE70-KRR-B
-
-
44.4
74.6
18
150
RMEY70-XL
1 unidades
55
43500
29000
ME11
3.26
3
185
GG.ME11-N
27.5
150
15
GYE55-KRR-B
-
-
33.4
55.6
18
125
RMEY55-XL
1 unidades
80
72000
54000
ME16
5.28
6
220
GG.ME16-N
31
184
18
GYE80-KRR-B
-
-2
51.3
82.6
18
160
RMEY80-XL
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
72.98 €
( 86.85 € )
5 dias úteis
65.88 €
( 78.40 € )
5 dias úteis
58.11 €
( 69.15 € )
5 dias úteis
31.40 €
( 37.37 € )
5 dias úteis
43.05 €
( 51.23 € )
5 dias úteis
49.23 €
( 58.58 € )
5 dias úteis
35.46 €
( 42.20 € )
5 dias úteis
116.51 €
( 138.65 € )
5 dias úteis
209.14 €
( 248.88 € )
5 dias úteis
91.62 €
( 109.03 € )
5 dias úteis
310.68 €
( 369.71 € )
5 dias úteis