Registar
Condições de filtragem

INA Take-Up Units, Gray Cast Iron and Sheet Steel, Radial Insert Ball Bearing with Eccentric Locking Collar, P Seal

Número da peça:

Indefinido. 5 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

B1

(mm)

Housing

d3 max.

(mm)

H1

(mm)

Thread K1

Customs tariff weight

(kg)

Unit height H

(mm)

Center hole distance J

(mm)

Unit code

J1

(mm)

S1

(mm)

Unit width A

(mm)

Unit length L

(mm)

A1

(mm)

Base height to shaft center H1/L1

(mm)

Bearing code

A2

(mm)

Width/diameter of fixing hole N

(mm)

Product code

Quantidade mínima de encomenda
25
14000
7800
31
HUE05
37.5
52
M12
2.535
103
140
HUE05/HUSE07
80
23.5
28
187
22
50
GRAE25-NPP-B
22
11.5
PHUSE25-XL
1 unidades
30
19500
11300
35.8
HUE06
44
52
M12
2.55
103
140
HUE06/HUSE07
80
26.7
28
187
22
50
GRAE30-NPP-B
22
11.5
PHUSE30-XL
1 unidades
35
25500
15300
39
HUE07
51
52
M12
2.78
103
140
HUE07/HUSE07
80
29.4
28
187
22
50
GRAE35-NPP-B
22
11.5
PHUSE35-XL
1 unidades
40
32500
19800
43.8
HUE08
58
60
M16
4.87
130
180
HUE08/HUSE10
100
32.7
36
256
30
60
GRAE40-NPP-B
30
14
PHUSE40-XL
1 unidades

-

50
35000
23200
43.8
-
69
60
M16
5.3
130
180
HUE10/HUSE10
100
32.7
36
256
30
60
GRAE50-NPP-B
30
14
PHUSE50-XL-N
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
58.86 €
( 70.04 € )
5 dias úteis
70.18 €
( 83.51 € )
5 dias úteis
82.35 €
( 98.00 € )
5 dias úteis
98.26 €
( 116.93 € )
5 dias úteis
116.98 €
( 139.21 € )
5 dias úteis