Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

INA Four-Bolt Square Flange Units, Gray Cast Iron, Eccentric Locking Collar, P Seal

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

B1

(mm)

Housing

d3 max.

(mm)

Number of fixing holes

Customs tariff weight

(kg)

Center hole distance J

(mm)

Unit code

Unit width A

(mm)

Unit length L

(mm)

A1

(mm)

Bearing code

Model series

Protection cap

A2

(mm)

U

(mm)

V

(mm)

Width/diameter of fixing hole N

(mm)

Product code

Quantidade mínima de encomenda
20
12800
6600
31
CF04
33
4
0.55
63.5
GG.CF04
20
86
10
GRAE20-NPP-B
PCF..
-
10.5
34
68
11.5
PCF20-XL
1 unidades
25
14000
7800
31
CF05
37.5
4
0.69
70
GG.CF05
22
95
11
GRAE25-NPP-B
PCF..
-
12.5
36
74
11.5
PCF25-XL
1 unidades
30
19500
11300
35.8
CF06
44
4
1.01
82.5
GG.CF06
22.3
108
12
GRAE30-NPP-B
PCF..
-
20
40
85
11.5
PCF30-XL
1 unidades
35
25500
15300
39
CF07
51
4
1.35
92
GG.CF07
25
118
12.5
GRAE35-NPP-B
PCF..
-
15.5
45
100
14
PCF35-XL
1 unidades
40
32500
19800
43.8
CF08
58
4
1.77
101.5
GG.CF08
28.8
130
13
GRAE40-NPP-B
PCF..
-
18.3
51
110
14
PCF40-XL
1 unidades
50
35000
23200
43.8
CF10
69
4
2.18
111
GG.CF10
30.2
143
13
GRAE50-NPP-B
PCF..
-
19.2
51.4
125
14
PCF50-XL
1 unidades
45
32500
20400
43.8
CJ09
63
2
2.24
105
GG.CF09
35
137
13
GRAE45-NPP-B
PCJ..
-
24
56.7
116
14
PCJ45-XL
1 unidades
30
19500
11300
35.8
CJ06
44
2
1.11
82.5
GG.CF06
29
108
12
GRAE30-NPP-B
PCJ..
KASK06
20
46.8
85
11.5
PCJ30-XL-N
1 unidades
35
25500
15300
39
CJ07
51
2
1.46
92
GG.CF07
30.5
118
12.5
GRAE35-NPP-B
PCJ..
KASK07
21
50.5
100
14
PCJ35-XL-N
1 unidades
40
32500
19800
43.8
CJ08
58
2
1.89
101.5
GG.CF08
34.5
130
13
GRAE40-NPP-B
PCJ..
KASK08
24
56.8
110
14
PCJ40-XL-N
1 unidades
50
35000
23200
43.8
CJ10
69
2
2.38
111
GG.CF10
39
143
13
GRAE50-NPP-B
PCJ..
KASK10
28
60.8
125
18
PCJ50-XL-N
1 unidades
60
52000
36000
53.1
CJ12
84
2
3.86
143
GG.CF12
46
175
16
GRAE60-NPP-B
PCJ..
KASK12
34
73.6
150
18
PCJ60-XL-N
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
27.66 €
( 32.92 € )
5 dias úteis
31.31 €
( 37.26 € )
5 dias úteis
37.15 €
( 44.21 € )
5 dias úteis
43.69 €
( 51.99 € )
5 dias úteis
50.91 €
( 60.58 € )
5 dias úteis
68.22 €
( 81.18 € )
5 dias úteis
55.12 €
( 65.59 € )
5 dias úteis
33.77 €
( 40.19 € )
5 dias úteis
39.72 €
( 47.27 € )
5 dias úteis
46.28 €
( 55.07 € )
5 dias úteis
62.02 €
( 73.80 € )
5 dias úteis
99.11 €
( 117.94 € )
5 dias úteis