Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    INA Four-Bolt Square Flange Units, Gray Cast Iron, Angular Contact Ball Bearing Two-Row, P Seal

    Número da peça:

    Indefinido. 3 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado

    Shaft Bore Dia. d

    (mm)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    Housing

    Customs tariff weight

    (kg)

    S

    (mm)

    Center hole distance J

    (mm)

    Unit code

    Unit width A

    (mm)

    Unit length L

    (mm)

    A1

    (mm)

    Bearing code

    A2

    (mm)

    U

    (mm)

    B

    (mm)

    V

    (mm)

    Width/diameter of fixing hole N

    (mm)

    Z

    (mm)

    Customs tariff country of origin

    Product code

    Quantidade mínima de encomenda
    25
    21600
    14900
    CCJ05
    0.89
    2.4
    70
    GG.CCJ05
    22.1
    95
    12
    G5205-2RS-N
    11.7
    26.7
    30
    64
    11.5
    52
    SK
    PCCJ25
    1 unidades
    30
    30000
    21400
    CCJ06
    1.12
    3.2
    82.5
    GG.CCJ06
    24
    108
    12
    G5206-2RS-N
    13
    29.7
    34
    76
    11.5
    62
    DE
    PCCJ30
    1 unidades
    40
    50000
    38000
    CCJ08
    2.01
    3.2
    101.5
    GG.CCJ08
    28
    130
    14
    G5208-2RS-N
    15
    33.7
    38
    98
    14
    80
    DE
    PCCJ40
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    70.65 €
    ( 84.07 € )
    5 dias úteis
    82.62 €
    ( 98.32 € )
    5 dias úteis
    116.51 €
    ( 138.65 € )
    5 dias úteis