Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    ELGES Rod End Requiring Maintenance with External Thread, Dimension Series K, Open

    ELGES Rod End Requiring Maintenance with External Thread, Dimension Series K, Open

    Número da peça:

    Indefinido. 4 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    I.D. D

    (mm)

    Static load capacity radial

    (N)

    Basic Load Rating

    (kN)

    Height h1

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Tilt angle

    (°)

    Central length l7

    (mm)

    External diameter d2

    (mm)

    Total height l4

    (mm)

    Width C

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Tolerance, internal diameter d1

    (mm)

    External diameter dk

    (mm)

    Thread l3

    (mm)

    Thread

    External diameter D

    (mm)

    l1

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    10
    18500
    10000
    48
    0.069
    12.9
    13
    -
    28
    62
    10.5
    14
    0.015
    19.05
    28
    M10
    22
    28
    1 unidades
    12
    20800
    13300
    54
    0.108
    15.4
    13
    -
    32
    70
    12
    16
    0.018
    22.225
    32
    M12
    26
    32
    1 unidades
    20
    45600
    31400
    78
    0.382
    24.4
    14
    26
    50
    103
    18
    25
    0.021
    34.925
    45
    M20x1,5
    40
    45
    1 unidades
    25
    72900
    47100
    94
    0.654
    29.6
    15
    32
    60
    124
    22
    31
    0.021
    42.85
    55
    M24x2
    47
    55
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    28.05 €
    (
    33.38 €
    )
    5 dias úteis
    32.18 €
    (
    38.29 €
    )
    5 dias úteis
    65.35 €
    (
    77.77 €
    )
    5 dias úteis
    100.28 €
    (
    119.33 €
    )
    5 dias úteis