Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    ELGES Radial Spherical Plain Bearing Requiring Maintenance with Cylindrical Extensions on The Inner Ring, Steel / Steel, Open

    ELGES Radial Spherical Plain Bearing Requiring Maintenance with Cylindrical Extensions on The Inner Ring, Steel / Steel, Open

    Número da peça:

    Indefinido. 6 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    I.D. D

    (mm)

    Static load capacity radial

    (N)

    Basic Load Rating

    (kN)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Radial bearing clearance

    (mm)

    External diameter d2

    (mm)

    Width C

    (mm)

    Tolerance, width B

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Tolerance, internal diameter d1

    (mm)

    External diameter dk

    (mm)

    External diameter D

    (mm)

    Tolerance, external diameter D

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Tolerance, width C

    (mm)

    r1 (min.)

    (mm)

    Quantidade mínima de encomenda
    50
    785000
    157000
    0.582
    0.06-0.12
    57
    28
    -0.25
    50
    0.025
    66
    75
    -0.013
    0.6
    -0.3
    1
    1 unidades
    20
    148000
    29600
    0.069
    0.04-0.082
    25
    12
    -0.21
    20
    0.021
    29
    35
    -0.011
    0.3
    -0.24
    0.3
    1 unidades
    32
    337000
    67300
    0.206
    0.05-0.1
    38
    18
    -0.25
    32
    0.025
    44
    52
    -0.013
    0.6
    -0.3
    1
    1 unidades
    40
    496000
    99100
    0.343
    0.06-0.12
    46
    22
    -0.25
    40
    0.025
    53
    62
    -0.013
    0.6
    -0.3
    1
    1 unidades
    63
    1270000
    254000
    1.214
    0.072-0.165
    71.5
    36
    -0.3
    63
    0.03
    83
    95
    -0.015
    1
    -0.4
    1
    1 unidades
    70
    1560000
    313000
    1.71
    0.072-0.165
    79
    40
    -0.3
    70
    0.03
    92
    105
    -0.015
    1
    -0.4
    1
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    73.68 €
    (
    87.68 €
    )
    5 dias úteis
    23.34 €
    (
    27.77 €
    )
    5 dias úteis
    38.69 €
    (
    46.04 €
    )
    5 dias úteis
    48.86 €
    (
    58.14 €
    )
    5 dias úteis
    124.74 €
    (
    148.44 €
    )
    5 dias úteis
    407.46 €
    (
    484.88 €
    )
    5 dias úteis