Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    SKF single-row cylindrical roller bearings series NJ.. (NJ 204 ECP)

    Número da peça:

    NJ 204 ECP
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    NJ 204 ECP

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    B1

    (mm)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Shoulder dimension d1

    (mm)

    Angle ring

    B2

    (mm)

    r (min.)

    (mm)

    Calculation factor kr

    Outer ring internal diameter E

    (mm)

    Axial movement range s

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Cage designation

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Reference speed rpm

    r1 (min.)

    (mm)

    Envelope circle diameter F

    (mm)

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Quantidade mínima de encomenda
    20
    47
    14
    19000
    25100
    22000
    -
    0.109
    29.7
    -
    -
    1
    0.15
    26.2
    1
    2.75
    Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided
    04
    38.8
    16,000
    0.6
    26.2
    CN
    Resin
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    32.60 €
    ( 38.79 € )
    5 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Number of Raceway Ring Rows: Single Row
    ・Bore: Cylindrical
    ・Design: Cylindrical roller bearing

    SKF single row cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes.