Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 5 dias úteis

    FAG single-row cylindrical roller bearings series NU.. (0167371800000)

    FAG single-row cylindrical roller bearings series NU.. 0167371800000

    Número da peça:

    0167371800000
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    0167371800000
    Relacionado

    Inner Diameter d

    (mm)

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Rotational Speed

    (1/min)

    Basic Load Rating, Dynamic Rating

    (N)

    Basic Load Rating, Static Rating

    (N)

    r (min.)

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Cage designation

    Bore code

    Shoulder dimension D1

    (mm)

    Bearing clearance identifier

    Cage material

    Outer ring internal diameter E

    (mm)

    Axial movement range s

    (mm)

    r1 (min.)

    (mm)

    Envelope circle diameter F

    (mm)

    Ref. speed rpm

    Customs tariff — weight

    Customs tariff — item number

    Product code

    Quantidade mínima de encomenda
    80
    125
    22
    9500
    91000
    99000
    1.1
    13.6
    Solid brass cage, guided by rollers
    16
    109.8
    CN
    Brass
    113.5
    2.7
    1
    91.5
    5,000
    0.96
    84825000
    NU1016-XL-M1
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    174.18 €
    ( 207.27 € )
    5 dias úteis