Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Número da peça:
candidatos encontrados.Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA) | Data de envio standard |
---|
90.27 € ( 107.42 € ) | 20 dias úteis |
98.47 € ( 117.18 € ) | 20 dias úteis |
104.08 € ( 123.86 € ) | 20 dias úteis |
112.33 € ( 133.67 € ) | 20 dias úteis |
129.35 € ( 153.93 € ) | 20 dias úteis |
To enhance the functionality of our pneumatic swing clamps, Destaco proudly offers multiple accessory options. Our clamp sensors are activated by a magnetic ring that is installed on the cylinder piston. All sensors feature an LED for easy set-up, are IP67 rated, and have a temperature range of -10°C to 60°C. [14°F to 140°F]. Destaco’s extension cordsets for swing clamps are built to use with M8 quick connect sensors, use threaded coupling nuts to provide IP67 protection, are robotic grade, and utilize oil/abrasion resistant polyurethane (PUR) cables.