Registar
Condições de filtragem

Ace Precision Hydraulic Feed Controls With Fine Adjustment, VC Series

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Stroke

(mm)

Compression Force

(N)

Return Force

(N)

Return Time

(s)

Side Load Angle

(°)

Quantidade mínima de encomenda
100
60 to 3500
10 to 50
2.3
1
1 unidades
15
30 to 3500
15 to 30
0.2
3
1 unidades
125
70 to 3500
10 to 60
2.8
1
1 unidades
30
30 to 3500
5 to 30
0.4
2
1 unidades
55
35 to 3500
5 to 40
1.2
2
1 unidades
75
50 to 3500
10 to 50
1.7
2
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
519.32 €
( 617.99 € )
50 dias úteis
423.65 €
( 504.14 € )
50 dias úteis
550.02 €
( 654.52 € )
50 dias úteis
444.52 €
( 528.98 € )
50 dias úteis
466.68 €
( 555.35 € )
50 dias úteis
493.02 €
( 586.69 € )
50 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

ACE Hydraulic brake cylinders of the VC series can be finely adjusted. They offer precise adjustment for every application. They are ready for installation, maintenance-free and ensure a constant feed speed over the entire stroke length. Universally applicable due to the large number of attachments.