Registar
Condições de filtragem
  • Max. Stroke(mm)
  • Max. Energy Capacity(W₃ Nm/cycle)
  • Max. Energy Capacity (Emergency Stop)(W₃ Nm/cycle)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 50 dias úteis

    Profile Damper Radial Damping, Long Version (TR76-45L-2)

    Número da peça:

    TR76-45L-2
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    TR76-45L-2

    Max. Stroke

    (mm)

    Max. Energy Capacity

    (W₃ Nm/cycle)

    Max. Energy Capacity (Emergency Stop)

    (W₃ Nm/cycle)

    Quantidade mínima de encomenda
    45
    290
    406
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    176.62 €
    ( 210.18 € )
    50 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    ACE TUBUS profile dampers are high-performance damping elements made of a special Co-Polyester elastomer. They constantly absorb energy even in difficult environments where other materials fail. Manufactured from one piece, they achieve long service lives. They are compact, lightweight, ready to install and inexpensive. TR-Dampers enables a very long and soft deceleration with progressive energy reduction at the end of the stroke.