Registar
Condições de filtragem
  • Max. Stroke(mm)
  • Max. Energy Capacity(W₃ Nm/cycle)
  • Max. Energy Capacity (Emergency Stop)(W₃ Nm/cycle)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 50 dias úteis

    Profile Damper Radial Damping, High Energy Absorption (TR97-35HD)

    Número da peça:

    TR97-35HD
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    TR97-35HD

    Max. Stroke

    (mm)

    Max. Energy Capacity

    (W₃ Nm/cycle)

    Max. Energy Capacity (Emergency Stop)

    (W₃ Nm/cycle)

    Quantidade mínima de encomenda
    35
    2821
    3949
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    129.08 €
    ( 153.61 € )
    50 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    ACE TUBUS profile dampers are high-performance damping elements made of a special Co-Polyester elastomer. They constantly absorb energy even in difficult environments where other materials fail. Manufactured from one piece, they achieve long service lives. They are compact, lightweight, ready to install and inexpensive. Due to its solid construction and the harder Co-Polyester elastomer compound, the TR-HD family offers higher force and energy absorption with a shorter damping distance.