Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Flat hinges / threaded bolts / zinc die-cast / black / 25160.02xx / HALDER

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Relacionado

b₂

(mm)

d₂

(mm)

l₁

(mm)

Weight

(g)

l₂

(mm)

h₁

(mm)

l₃

(mm)

d₁

h₂

(mm)

Nominal dimension

b₃

(mm)

h₃

(mm)

b₁

(mm)

h₄ [+0.5]

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
25
4
40
61
25
9
12
M5
5
b1=40 mm / Zinc die-cast. black
14
5.5
40
11
1 unidades
36
8
60
194
36
15
14
M8
8
b1=60 mm / Zinc die-cast. black
21.5
8.5
60
17
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
10.02 €
(
11.92 €
)
4 dias úteis
16.48 €
(
19.61 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Function: adjust|readjust|position|pivoting
・Axis: stainless steel
・Body: Zinc die-cast. plastic coated. black. similar to RAL 9005|. matt structure
・Threaded pin: stainless steel

These hinges are characterised by the compact , robust design and the integrated mounting threads.