Registar
Condições de filtragem
  • Outer Diameter(mm)
  • Weight per Unit(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

KASK, Bearing End Cap for Housing Units (KASK06)

Número da peça:

KASK06
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
KASK06

Outer Diameter

(mm)

Weight per Unit

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
64.1
0.011
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.77 €
( 3.30 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

[Specifications]
・Outer Diameter(mm): 47.8~111.1

The caps are suitable for temperatures from –20 °C to +80 ℃. They protect against injury due to rotating shafts and also protect the bearings against contamination.
The housings correspond predominantly to DIN 626-2 and IS0 3228.