Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 17 dias úteis

    Combined Needle Bearing (NKXR 25)

    Número da peça:

    NKXR 25
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    NKXR 25

    I.D. d

    (mm)

    O.D. D

    (mm)

    Width B

    (mm)

    Weight

    (g)

    cage material

    sealing

    GTIN/EAN

    series

    Quantidade mínima de encomenda
    25
    37
    30
    120.0
    steel plate
    without seal
    7316577713131
    NKXR
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    78.39 €
    ( 93.28 € )
    17 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Cage material: plastic, steel plate
    ・Series: NKX, NX

    SKF combined needle roller bearings consist of a radial needle roller bearing combined with a thrust bearing. They can accommodate both radial and axial loads. They are particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space, or where the axial loads are too heavy, the speeds are too high, or the lubricant is inadequate for arrangements with simple thrust washers.

    O número da peça foi confirmado