Registar
Condições de filtragem
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 12 dias úteis

    Shaft Seal, FKM, DIN 3760 (67020454)

    Shaft Seal, FKM, DIN 3760 67020454

    Número da peça:

    67020454
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    67020454

    Internal diameter

    (mm)

    Outer diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Weight

    (g)

    series

    Customs tariff number

    Quantidade mínima de encomenda
    150
    180
    15
    217.14
    A
    84879090
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    46.62 €
    ( 55.48 € )
    12 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Internal diameter(mm): 6-440
    ・Outer diameter(mm): 16-480
    ・DIN 3760
    ・Material: FKM