Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 12 dias úteis

    Timing belts / Powergrip GT3 / 8MGT / CR (Neoprene) / GATES (9400-43186)

    Número da peça:

    9400-43186
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    9400-43186

    Belt Width (mm)

    (mm)

    Pitch

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Customs tariff number

    Quantidade mínima de encomenda
    6
    3
    5414465315008
    4.0
    40103900
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7.57 €
    ( 9.01 € )
    12 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Substantially increased power ratings
    · Compact drives and less weight
    · High positioning accuracy
    · Improved tooth jump resistance
    · Reduced noise levels
    · Cost-effective, long-lasting and virtually maintenance-free
    · Temperature range: -30°C to +100°C
    · Compatible with and used on GT type pulleys

    Cuidado

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
    O número da peça foi confirmado