Registar
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 12 dias úteis

    High-performance timing belts / Powergrip / open, 30m / HTD5M / CR / steel / GATES (9308-10063)

    Número da peça:

    9308-10063
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    9308-10063

    Core Wire Material

    Belt Width (mm)

    (mm)

    Pitch

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Quantidade mínima de encomenda
    [Glass Fiber] Glass Cord
    50
    8
    5412571337020
    337.0
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    85.27 €
    ( 101.47 € )
    12 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · High positioning accuracy, making the belt ideally suited for applications with repetitive movements
    · Length stability due to the use of high modulus tensile members
    · Easy to attach with clamping fixtures
    · Maintenance-free: no re-tensioning required, no lubrication needed
    · Unique straight cut production methodology:cord perpendicular to belt teeth
    · Temperature range:
    · -30°C to +100°C (PowerGrip™)
    · -54°C to +85°C (Poly Chain®)

    Cuidado

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
    O número da peça foi confirmado