Registar
2
Confirmado
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 12 dias úteis

    Timing belts / Poly Chain / 5, 8, 14 / PUR / carbon fibre / GATES (9302-01920)

    Número da peça:

    9302-01920
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    9302-01920

    Belt Width (mm)

    (mm)

    Pitch

    (mm)

    GTIN/EAN

    Weight

    (g)

    Customs tariff number

    Quantidade mínima de encomenda
    36
    8
    5414465784545
    169.0
    39269097
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    228.27 €
    ( 271.64 € )
    12 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Poly Chain® performance on compact drives
    · High efficiency and accuracy positive drive
    · Maintenance free
    · Cut maintenance and downtime
    · Carbon cords easily handle shock loads
    · No lubrication required
    · Inert to most acids, chemicals and water
    · No need for constant re-tensioning
    · Temperature Range: -54°C to +85°C
    · Compatible with PowerGRIP™ GT 5MR sprockets

    Cuidado

    • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
    O número da peça foi confirmado